PSG1

Dispositivos de dosagem modular para sistemas de lubrificação automática progressiva

PSG1 com detector de pistão
PSG1 com detector de pistão

O PSG1 é um dispositivo de dosagem progressiva composto por uma chapa-base e seções de dosagem. Essas seções podem ser removidas sem soltar a tubulação, uma vez que todas as entradas e saídas são posicionadas na chapa-base comum. Ao desaparafusar o parafuso de retenção interno, é possível consolidar duas saídas opostas internamente. Externamente, um máximo de três saídas podem ser consolidadas por meio de uma ponte de interligação. É preciso usar um mínimo de três seções de dosagem.

Características e vantagens:
  • Manutenção facilitada por meio das saídas localizadas na chapa base
  • Flexível devido aos segmentos de dosagem trocáveis
  • Monitoramento visual ou elétrico possível
  • Segmentos simulados sem saídas disponíveis
  • Ajustável por meio de consolidação de saídas interna ou externamente
  • Os mais compactos dispositivo de dosagem modular

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo