PSG2

PSG2 (básico)
PSG2 (básico)
PSG2 com duas válvulas solenoides bidirecionais
PSG2 com duas válvulas solenoides bidirecionais
Dispositivos de dosagem modular para sistemas de lubrificação automática progressiva

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa
  • Número de sessões: 3 - 10
  • Número de saídas: 1 - 20
  • Vazão volumétrica de entrada: 2.500 cm³/min
  • Deslocamento por saída: 0,06; 0,12; 0,24; 0,36; 0,48; 0,60; 0,72; 0,84 cm³/ciclo
  • Pressão: 200 bar

Características opcionais:
  • Monitoramento: ótico e elétrico
  • Interligação: interna e externa
  • Acessórios: válvula direcional solenoide, limitador de vazão, medidor de vazão, indicador de vazão do tipo engrenagem

Característica especial:

  • Válvula de retenção integrada
SKF logo