PSG3

PSG3 (básico)
PSG3 (básico)
PSG3 (PM) com detector de pistão
PSG3 (PM) com detector de pistão
Dispositivos de dosagem modular para sistemas de lubrificação automática progressiva

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa
  • Número de sessões: 3 - 10
  • Número de saídas: 1 - 20
  • Vazão volumétrica de entrada: 6.000 cm³/min
  • Deslocamento por saída: 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 cm³/ciclo
  • Pressão: 200 bar

Características opcionais:
  • Monitoramento: ótico e elétrico
  • Interligação: interna e externa
  • Acessórios: válvula direcional solenoide, limitador de vazão, medidor de vazão, indicador de vazão do tipo engrenagem 

Característica especial:

  • Válvula de retenção integrada
SKF logo