VP

VP básico
VP básico
VPG com válvula solenoide direcional
VPG com válvula solenoide direcional
Dispositivos de dosagem de lubrificante seccional para sistemas de lubrificação automática progressiva

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa
  • Número de seções: 3 - 10
  • Número de saídas: 1 - 20
  • Vazão volumétrica de entrada: 1.000 cm³/min
  • Deslocamento por saída: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 cm³/ciclo
  • Pressão:
    óleo: máx. 200 bar
    graxa: 300 bar


Características opcionais:
  • Monitoramento: ótico e elétrico
  • Interligação: interna e externa
  • Acessórios: válvula solenoide; limitador de vazão

Características especiais:
  • Válvula de retenção integrada
SKF logo