VPK

VPK básico
VPK básico
Dispositivos de dosagem de lubrificante seccional para sistemas de lubrificação automática progressiva

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa
  • Número de sessões: 3 - 10
  • Número de saídas: 1 - 20 
  • Vazão volumétrica de entrada: 500 cm³/min
  • Deslocamento por saída: 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 cm³/ciclo
  • Pressão:
    óleo: 200 bar
    graxa: 300 bar

Características opcionais:
  • Monitoramento: ótico e elétrico
  • Interligação: interno
  • Acessório: válvula solenoide 
SKF logo