310

Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para uso em sistemas de lubrificação de linha simples

A série 310 oferece manifolds com 2, 3 ou 5 portas

Primeiro dispositivo de dosagem não metálico da indústria, a série 310 da SKF tem uma aparência única. Além disso, seu design elegante e contemporâneo oferece a comprovada confiabilidade SKF por, no mínimo, 400 mil ciclos de lubrificação.

Desenvolvido para aplicações de pré-lubrificação usando óleo e graxa fluida, esse dispositivo de dosagem é simples de instalar com linhas plásticas ou metálicas e pode ser usado na posição vertical ou invertida. Ele também apresenta elementos de dosagem facilmente identificáveis para atender a vários requisitos de lubrificação.

Características e vantagens:

  • Fácil de instalar usando linhas plásticas ou metálicas
  • Elementos de dosagem codificados por cor para identificar os volumes de lubrificante
  • Fornece uma dosagem precisa de lubrificante
  • Montagem na máquina simples e flexível em qualquer posição
  • Manifolds com 2, 3 ou 5 portas disponíveis 
  • Adequado para óleo e graxa fluida
  • Compatível com todas as bombas de lubrificação de linha simples

Watch the video presenting the 310 metering device

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo