321

Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para uso em sistemas de lubrificação de linha simples

321G
321G

Os dispositivos de dosagem pré-lubrificação de uma porta série 321 foram desenvolvidos para uso com sistemas de lubrificação centralizada de linha simples para óleo e graxa fluida. Eles são projetados para instalação direta em um ponto de lubrificação. Isso elimina o fornecimento de lubrificante pela linha do ponto de lubrificação, bem como a linha de lubrificação no ponto de lubrificação. Pode ser vantajoso onde o espaço é limitado. Escolha entre seis tipos para atender aos requisitos da aplicação.

Características e vantagens:

  • Dispositivo de dosagem de uma porta com projeto especial para pré-lubrificação
  • Para conexão direta com a linha principal
  • Não são necessárias conexões e linha de lubrificação separada
  • O tipo para aparafusar pode ser monitorado pela chave de pressão na linha principal; adequado para a linha de alimentação de ø 4 mm (óleo) e ø 6 mm (graxa fluida)
  • tipos especiais que diferem de acordo com a aplicação pretendida estão disponíveis:

    os componentes elastômeros internos são feitos de NBR ou FKM (FPM)
    321 G7 (fig. 1); 321 G4 (fig. 2); Módulo 321 (fig. 3)

    usando porcas ou uniões juntamente com buchas cônicas para conexão com a linha principal (cone M8×1, M10×1 ou R1/8)
    321 G
    (fig. 4); 321 T (fig. 5); 321 W (fig. 6):


Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo