340

Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação de linha simples

343 para graxa fluida
343 para graxa fluida
343 para óleo
343 para óleo

Oferecidos em modelos com duas, três e cinco portas, os dispositivos de dosagem série 340 foram desenvolvidos para uso com sistemas de lubrificação centralizada de linha simples para óleo e graxa fluida. Eles são projetados para instalação direta em máquinas/sistemas que exigem lubrificação. Os dispositivos de dosagem série 340 podem ser encomendados com conectores para associação à linha principal selecionando o código de pedido apropriado.

Características e vantagens:

  • Projetados para instalação direta em máquinas/sistemas que exigem lubrificação
  • Selecione niples de dosagem opcionais de encaixar ou aparafusar para as conexões de linha de alimentação 
  • Escolha conectores opcionais de linha principal de encaixar ou aparafusar
  • Os niples de dosagem acima de 0,03 cm³ são intercambiáveis para produzir quantidades diferentes de saída

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo