350

353 para graxa fluida
353 para graxa fluida
353 para óleo
353 para óleo
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 2; 3; 5
  • Deslocamento: De 0,05 a 0.6 cm³/min
  • Pressão: de 6 a 80 bar
  • Pressão de alívio (selecionável): 0,5 ou 3 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 80 °C

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo