361

361 para graxa fluida
361 para graxa fluida
361 para óleo
361 para óleo
Distribuidores dinâmicos para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Technical features:
  • Lubrificante: óleo e graxa fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: De 0,1 a 0,2 cm³/min
  • Pressão: de 8 a 40 bar
  • Pressão de alívio (selecionável): 0,5 ou 3 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 80 °C


Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo