370

372
372
375
375
Dispositivos de dosagem de relubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Technical features:

  • Lubrificante: óleo 
  • Número de saídas: 2; 3; 5
  • Deslocamento: De 0,05 a 1.5 cm³/min
  • Pressão: de 20 a 80 bar
  • Pressão de alívio: 0,5 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C




Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo