391

391 para graxa fluida
391 para graxa fluida
391 para óleo
391 para óleo
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: De 0,1 a 1,5 cm³/min
  • Pressão: de 8 a 45 bar
  • Pressão de alívio (selecionável): 0,5 ou 7 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 80 °C
SKF logo