AB

AB5
AB5
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: De 0,1 a 0,6 cm³/min
  • Pressão: de 18 a 50 bar
  • Pressão de alívio: 3 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 80 °C



RótuloNúmero de pedidoDeslocamento [cm³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100,1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400,4
AB60
24-2800-50600,6

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo