Dispositivos de dosagem dinâmicos

Em dispositivos de dosagem de linha simples SKF MonoFlex projetados como dispositivos de dosagem dinâmicos, a quantidade de lubrificante é enviada ao ponto de lubrificação enquanto a pressão está crescendo na linha principal, isto é, durante o tempo de execução da unidade de lubrificação. Em dispositivos de dosagem dinâmicos, a pressão de expulsão pode ser configurada para ficar aproximadamente igual à pressão máxima permitida da válvula de regulagem de pressão na unidade de lubrificação.

Depois que a unidade de lubrificação é ligada, o lubrificante é puxado para fora do reservatório do lubrificante pela bomba do lubrificante e enviado por meio da linha principal para os dispositivos de dosagem dinâmicos através da válvula de alívio de pressão e da válvula de regulagem de pressão. O princípio operacional da unidade precisa que a pressão se acumule na linha principal em menos de um segundo, isto é, o acúmulo de pressão na linha principal deve ser repentino (dinâmico). A pressão se acumula dinamicamente no sistema de lubrificação centralizada, fazendo com que o pistão de dosagem se aproxime da válvula de retenção (fig. 2), expelindo o lubrificante (fig. 1) que está acima do pistão de dosagem. A válvula de retenção se abre e o lubrificante é expelido na direção do ponto de lubrificação, até que o assento inferior da válvula se feche. O lubrificante continua a ser enviado para o ponto de lubrificação até que a válvula de retenção se feche novamente.

Depois que a unidade de lubrificação é desligada, a pressão no sistema de lubrificação centralizada é aliviada. Neste processo, o pistão de dosagem sob a tensão das molas volta à sua posição normal. Ao mesmo tempo, o lubrificante é transportado pela fresta anular entre o pistão de dosagem e a câmara do pistão. A válvula de retenção superior evita que o lubrificante flua de volta para a câmara de dosagem da linha do ponto de lubrificação. O dispositivo de dosagem dinâmico está pronto para o próximo ciclo de lubrificação (fig. 3).


Aplicações:
  • correntes em maquinários e correias transportadoras
SKF logo