Dispositivos de dosagem de lubrificante de linha simples

Dispositivos de dosagem de lubrificante para sistemas de lubrificação automática de linha simples

Princípio de funcionamento:

  • Apenas um ponto de lubrificação é atribuído a cada saída de lubrificante.
  • Dispositivos de dosagem pré-lubrificação enviam a quantidade de lubrificante para o ponto de lubrificação durante o acúmulo de pressão na linha principal, ou seja, enquanto a bomba está funcionando.
  • Dispositivos de dosagem de relubrificação não enviam lubrificante ao ponto de lubrificação até que o processo de alívio de pressão na linha principal tenha sido concluído, ou seja, após o desligamento da bomba. Os dispositivos de dosagem de relubrificação trabalham como acumuladores de energia do tipo mola. Se, por exemplo, os pontos de lubrificação estão sujeitos a cargas pesadas durante o ciclo de lubrificação, o lubrificante é armazenado nos dispositivos de dosagem e não é descarregado, até que os pontos de atrito se movam ou tenham a pressão aliviada.

Modelos

  • Distribuidores multiponto possuem um mancal de zinco fundido. Eles são incorporados na linha principal.
  • Distribuidores por ponto único (unidades de dosagem) são montados em coletores.
  • Unidades de dosagem simples são aparafusadas diretamente nos pontos de lubrificação.
Na tabela, encontram-se os detalhes técnicos de dispositivos de dosagem de linha simples.

Distribuidores de linha simples

SKF logo