321

321G
321G
Distribuidores pré-lubrificação para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 0,01 - 0,3 cm³/min
  • Pressão: de 12 a 45 bar
  • Pressão de alívio: 3 bar
  • Temperatura operacional: de 0 a 80 °C

Características especiais:

  • projetado para instalação direta em um ponto de lubrificação
  • tipos especiais que diferem de acordo com sua aplicação pretendida estão disponíveis:

    os componentes elastômeros internos são feitos de NBR ou FKM (FPM)
    321 G7 (fig. 1); 321 G4 (fig. 2); Módulo 321 (fig. 3)

    usando porcas e soquetes de união juntamente com buchas cônicas para conectar-se com a linha principal (cone M8×1, M10×1 ou R1/8)
    321 G
    (fig. 4); 321 T (fig. 5); 321 W (fig. 6):


Documentos relacionados

SKF logo