341

341 para graxa fluida
341 para graxa fluida
341 para óleo
341 para óleo
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: De 0,1 a 0,16 cm³/min
  • Pressão: mín. 6 bar/máx. 80 bar
  • Pressão de alívio (selecionável): 0,5 ou 3 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo