351

351 para graxa fluida
351 para graxa fluida
351 para óleo
351 para óleo
Distribuidores pré-lubrificação para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 0,05 - 0,60 cm³/min
  • Pressão: 6 - 80 bar
  • Pressão de alívio (selecionável): 0,5 ou 3 bar
  • Temperatura operacional: de 0 a 80 °C

Documentos relacionados

SKF logo