B

Dosador B SKF MonoFlex
Dosador B SKF MonoFlex
Dosadores de lubrificantes para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples em aplicações de lubrificação em veículos e indústrias.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI 1
  • Saídas dos grupos dosadores: de 1 a 6
  • Dosagens: 20 - 500 mm³
  • Pressão operacional: de 50 a 150 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a +80 °C

Características especiais:

  • O grupo dosador consiste em um trilho de montagem com um ou mais dosadores presos a ele.
  • Módulos de dosagem e trilhos de montagem feitos de aço coberto com zinco e passivação amarela.


SKF logo