Dispositivos de dosagem pré-lubrificação

Em dispositivos de dosagemde linha simples projetados como dispositivos de dosagem pré-lubrificação, a quantidade de lubrificante é enviada ao ponto de lubrificação enquanto a pressão está crescendo na linha principal, isto é, durante o tempo de execução da unidade de lubrificação. Em dispositivos de dosagem pré-lubrificação, a pressão de expulsão pode ser configurada para ficar aproximadamente igual à pressão máxima permitida da válvula de regulagem de pressão na unidade de lubrificação.

Depois que a unidade de lubrificação é ligada, o lubrificante é puxado para fora do reservatório do lubrificante pela bomba do lubrificante e enviado por meio da linha principal para o dispositivo de dosagem pré-lubrificação através da válvula de alívio de pressão e da válvula de regulagem de pressão. A pressão acumulada no sistema de lubrificação centralizada faz com que o pistão de dosagem se mova na direção da saída (fig. 2), expelindo o lubrificante (fig. 1) que está acima do pistão de dosagem da câmara de dosagem, para o ponto de lubrificação através da linha do ponto de lubrificação. Depois que a unidade de lubrificação é desligada, a pressão no sistema de lubrificação centralizada é aliviada, o que alivia a pressão na linha principal. Nesse processo, a tensão das molas faz com que o pistão de dosagem volte à sua posição normal. Ao mesmo tempo, o lubrificante é movido da câmara de molas para a câmara de dosagem (fig. 3). O dispositivo de dosagem pré-lubrificação está pronto para o próximo ciclo de lubrificação.

Aplicações:
  • indústria de máquina-ferramenta
  • máquinas têxteis
  • máquina de empacotamento 

Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de distribuidores de linha simples como dispositivos de dosagem pré-lubrificação.

SKF logo