LG

Dosador LG SKF MonoFlex
Dosador LG SKF MonoFlex
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex em aplicações do setor de alimentos e bebidas.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Saídas dos grupos dosadores: de 1 a 65
  • Dosagens: 20 - 500 mm³
  • Pressão operacional: de 50 a 150 bar 
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Características especiais:

  • O grupo dosador consiste em um trilho de montagem com um ou mais dosadores presos a ele.
  • Módulos de dosagem e trilhos de montagem feitos de aço inoxidável.
SKF logo