LS

LS21
LS21
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: de 1 a 5
  • Vazão: vazão ajustável de 0,025 a 0,5 cm³/curso ou vazão pré-configurada de 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,100; 0,160 cm³/curso
  • Pressão: mín. 12 bar/máx. 20 bar
  • Pressão de alívio: 1 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 50 °C
  • Frequência de trabalho: ≤ 1 curso/2 s

 Características especiais:
  • Volume volumétrico dosado, ajustável de 0,025 a 0,5 cm³ por ciclo independentemente da viscosidade e pressões de retorno.
  • Conexão com conector de desengate rápido
  • Unidade de dosagem em aço inoxidável

SKF logo