OS

Dosador OS SKF MonoFlex
Dosador OS SKF MonoFlex
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex em aplicações pesadas de lubrificação com óleo.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos
  • Saídas dos grupos dosadores: de 1 a 65
  • Dosagens: de 0,31 a 500 cm³
  • Pressão operacional: de 15 a 75 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Características especiais:

  • Os dispositivos de dosagem OS consistem em um trilho de montagem com um ou mais dosadores presos a ele.
  • Os módulos de dosagem e trilhos de montagem são feitos de aço coberto com zinco e passivação amarela.
SKF logo