Dispositivos de dosagem de relubrificação

Nos dispositivos de dosagem de linha simples SKF MonoFlex, projetados como dispositivos de dosagem de relubrificação, a quantidade de lubrificante é enviada ao ponto de lubrificação somente durante ou após o alívio de pressão na linha principal, isto é, depois de a unidade de lubrificação ser desligada.

Depois que a unidade de lubrificação é ligada, o lubrificante é puxado para fora do reservatório de lubrificante pela bomba de lubrificante e alimentado por meio da linha principal para o dispositivo de dosagem de relubrificação através da válvula de alívio de pressão e da válvula de regulagem de pressão. A pressão acumulada no sistema de lubrificação centralizada faz com que o colar (válvula de vaivém) feche a saída para o ponto de lubrificação, que envia o lubrificante para a câmara de armazenamento. O lubrificante abaixo do pistão de dosagem tensionado por mola está armazenado (fig. 1).

Depois que a unidade de lubrificação é desligada, a pressão no sistema de lubrificação é aliviada, o que alivia a pressão na linha principal. O lubrificante sob pré-carga abaixo do pistão de dosagem tensionado por mola agora empurra o colar de volta em direção à linha principal (fig.2).

Isso fecha a linha principal e abre a saída para o ponto de lubrificação. O lubrificante agora pode ser medido na câmara de armazenamento e enviado ao ponto de lubrificação (efeito de relubrificação). Depois que o lubrificante foi totalmente expelido para o ponto de lubrificação, o dispositivo de dosagem de relubrificação está pronto para o próximo ciclo de lubrificação (fig. 3).


Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de dispositivos de dosagem de linha simples como dispositivos de dosagem de relubrificação.
SKF logo