VN

VN2
VN2
VN6
VN6
Dispositivos de dosagem de relubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex 

Características técnicas:
  • Lubrificante: Graxa fluida de graus NLGI 00 e 000
  • Número de saídas: 2; 4; 6
  • Deslocamento: De 0,05 a 1.0 cm³/min
  • Pressão: de 20 a 80 bar
  • Pressão de alívio: 0,5 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Documentos relacionados

SKF logo