VR

VR9
VR9
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxas fluidas e graxas até grau NLGI 2
  • Número de saídas: 1 - 12
  • Deslocamento: De 0,1 a 1,3 cm³/min
  • Pressão: mín. 100 bar/máx. 315 bar
  • Pressão de alívio (selecionável): 30 ou 70 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Característica especial:

  • Certificado pela Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N°. DAA-GL-026-2010)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo