Bombas de engrenagens

As bombas de engrenagem são compostas por uma engrenagem acionadora e uma engrenagem acionada assentadas sobre rolamentos sem folga em um compartimento hermético.

Como o volume da câmara aumenta, criando um vácuo, o lubrificante é sugado para a área onde as engrenagens se desengatam entre si. Nas câmaras de engrenagens, o fluido é bombeado para o outro lado, na direção de rotação, sendo empurrado/deslocado quando as engrenagens se engatam (redução de volume).

Estas bombas de fornecimento de lubrificante, sem acessórios para alívio de pressão, foram projetadas para operação contínua em sistemas de lubrificação por óleo circulante e sistemas de lubrificação hidrostática.

Na tabela, é possível encontrar os detalhes técnicos das bombas de engrenagens.
SKF logo