KFB

KFBS
KFBS
KFB
KFB
KFBS6
KFBS6
Unidade de bombeamento de engrenagem operada eletricamente, com reservatório para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e fluído de graxa de grau NLGI 000, 00 e 0
  • Capacidade do reservatório: 1 ou 1,4 l
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: máx. 50 cm³/min
  • Pressão operacional: 38 bar
  • Temperatura operacional: de -25 a 75 °C


Características opcionais:
  • unidade de controle integrada
  • monitoramento de nível

Características especiais:
  • Aprovação E1 da KBA para uso rodoviário 
  • Marcação CE de conformidade
  • Versões para uso industrial (conector diferente)
  • Versões com distribuidores de relubrificação pré-instalados ou pressostato
SKF logo