KFU

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6
Unidade de bombeamento de engrenagem operada eletricamente, com reservatório para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa de grau NLGl 000 e 00
  • Capacidade do reservatório: 2,7 ou 6 l
  • Número de saídas: 1
  • Vazão: 140 cm³/min
  • Pressão operacional: 38 bar
  • Temperatura operacional: de -25 a 75 °C


Características opcionais:

  • unidade de controle integrada


Características especiais:
  • Marcação CE de conformidade
  • Aprovação E1 da KBA para uso rodoviário
  • Tensão operacional: 12 ou 24 V CC
  • Operação contínua com modo operacional S1 possível

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo