MFE

MFE5-BW3
MFE5-BW3
MFE5-BW7
MFE5-BW7
Unidades de bombas de pistão operadas eletricamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional permitida: de 20 a 850 mm²/s
  • Capacidade do reservatório:
    Reservatório de plástico de 3 ou 6 l
    Reservatório de metal de 3, 6 ou 15 l
  • Número de saídas: 1
  • Vazão: 0,5 l/min
  • Contrapressão: 17,5 ou 28 bar

Características especiais:
  • Unidades especiais para a indústria automotiva estão disponíveis 
  • Marcação CE de conformidade
SKF logo