MKx

MKU com reservatório de plástico
MKU com reservatório de plástico
MKx com reservatório de metal
MKx com reservatório de metal
Unidades de bombas de pistão operadas eletricamente para:
  • Sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex
  • Sistemas de lubrificação ar+óleo SKF
A estrutura modular das unidades da série de produtos MKx as torna atraentes para fabricantes de máquinas, assim como para usuários finais e revendedores.

Modelos da série MKx:
  • MKU - para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex para óleo

  • MKF - para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex para graxa fluida

  • MKL - para sistemas de lubrificação ar+óleo SKF

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    MKU/MKL: óleo (viscosidade operacional: de 20 a 1.500 mm²/s)
    MKF:
     graxa fluida dos graus NLGI 000, 00
  • Capacidade do reservatório:
    MKU:
    reservatório de plástico de 2; 3 e 6 l ou de metal de 3 l
    MKF: Reservatório de plástico de 2, 3, 6 l
    MKL: 
    Reservatório de plástico de 3 e 6 l ou de metal de 3 l
  • Número de saídas: 1
  • Taxa de alimentação: 0,1; 0,2; 0,5 l/min
  • Pressão operacional: 30 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 40 °C

Características especiais:

  • CE marca de conformidade
  • monitoramento de pressão elétrica com pressostato
  • monitoramento de pressão visual com manômetro
  • unidade de controle integrada
  • monitoramento de nível
  • versão de 24 V disponível
  • MKL: controlador para análise de entradas do pressostato externo

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo