OS-2000

OS-2000
OS-2000
Centro de bombeamento da unidade hidráulica combinada e bomba de engrenagens com acessórios para tambor para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex.

O centro de bombeamento OS-2000 é controlado pelo centro de controle monocanal externo SKF ST-1100 e multicanal SKF ST-1240, SKF ST-1340 e SKF ST-1440 ou com mensagens por SMS. O uso de um centro de controle multicanal separado permite também o controle com o software Online PC. Usado normalmente em aplicações da indústria pesada lubrificadas com óleo.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos
  • Capacidade do reservatório: tambor de 200 litros
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: de 6 a 9 litros/min
  • Pressão: de 30 a 100 bar

Documentos relacionados

SKF logo