UC/UD

UD
UD
UC
UC
Bomba de engrenagem operada eletricamente para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional permitida: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 0,048; 0,6; 0,8; 1,35; 2,4 l/min
  • Contrapressão: 25; 50 e 60 bar


Características especiais:
  • CE marca de conformidade
  • UC: Para montagem em flange no reservatório de óleo 
  • UD: Para montagem separada do reservatório de óleo
SKF logo