ZM

ZM
ZM1002
Bombas de engrenagem operadas eletricamente para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Faixa de viscosidade de funcionamento permitida: de 20 a 2.000 mm²/s
  • Número de saídas: 1, 2, 5, 8, 10, 20
  • Deslocamento: 1,2 a 2,5 l/min
  • Contrapressão: de 30 e 20 bar


Características especiais:
  • Marcação CE de conformidade
  • Unidades com pés montadas separadas do reservatório de óleo
  • Unidades para montagem em flange no reservatório de óleo
  • sem válvulas
  • Unidades de diferentes quantidades de saídas disponíveis:  
    ZM12/ZM25: 1 circuito (adequado para bombas de escorva)
    ZM4x: 4 circuitos
    ZM5x: 5 circuitos
    ZM8x: 8 circuitos
    ZM10x: 10 circuitos
    ZM21x: 20 circuitos

SKF logo