143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
Bombas gerotor operadas eletricamente para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional permitida: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Número de saídas: 1
  • Taxa de alimentação: de 0,85 a 50 l/min (a 1.400 rpm)
  • Contrapressão: 20; 30; 50 bar


Características especiais:
  • CE marca de conformidade
  • apropriada como bomba de escorva
  • para rotação em sentido horário e anti-horário, mas com direção constante de rotação e distribuição
  • para rotação em sentido horário e anti-horário, mas para direção constante de distribuição com mudança de direção da rotação do eixo de transmissão, conforme exigido pela DIN 69001, Parte 17 A
  • versões ZR montadas em um reservatório
SKF logo