GTP/GTP-C

GTP em um balde de 25 kg com controle remoto

GTP-C com estrutura de bomba vazia
Bomba elétrica de transferência de graxa para bombeamento de lubrificante de tambores de graxa separados
Vantagens:
Vantagens:
- Potente mesmo quando somente a conexão elétrica está disponível (sem conexão de ar)
-
Preenchimento rápido mesmo em baixas temperaturas
- Alternativa que economiza tempo e esforço em relação ao preenchimento manual
- Fácil de usar em aplicações móveis
Aplicações:
-
Preenchimento de reservatórios de bombas de lubrificação, por exemplo, nos setores de energia eólica, veículos e engenharia mecânica e de fábricas em geral
-
Uso portátil para equipes de manutenção
Características técnicas
| GTP | GTP-C |
Lubrificante | Graxas NLGI 1, 2 | |
Tamanhos de tambores de graxa |
25 kg/30 l Estruturas de bomba de |
25 kg/30 l
|
Volume de alimentação | 2 500 cm³/min | 1 100 cm³/min |
Pressão de abastecimento nominal | máx. 100 bar | |
Pressão de fluxo | máx. 700 mbar | |
Temperatura operacional | –10 a +50 °C | De 0 a +50 °C |
Tensão do sistema | 230 V AC/50 Hz | |
Potência do motor | 0,75 kW | 0,37 kW |
Nível de proteção | IP54 | |
Classe do isolamento | F | |
Mangueira de preenchimento | com acoplamento de desconexão rápida ou conexão com rosca M30x2 |