Unidade de bombeamento Flowline

Unidade de bombeamento SKF Flowline
Unidade de bombeamento SKF Flowline
Unidades de bombeamento SKF Flowline com reservatórios de formato redondo para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil. Seu projeto de tanque interno único aumenta a eficiência significativamente para mais de 90%.
Isso permite a diminuição do reservatório em até 1/3 comparado com tanques tradicionais, enquanto que o tempo de retenção de óleo é mantido ou até mesmo aumentado.
A unidade de bombeamento remove contaminações externas, por exemplo, partículas, água e bolhas de ar.

Características técnicas:
  • Viscosidade do óleo: ISO VG 32-1000 cSt
  • Taxas de vazão de óleo de 10 a 1.300 l/min.
  • Pressão: máx. 10 bar 

DesignaçãoCapacidade de fluxo
l/min
Reservatório do Flowline
litro
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30-1001.000
SKF Flowline 3000
100–3003.000
SKF Flowline 6000
300–6006.000
SKF Flowline 9000
600–9009.000
SKF Flowline 2x6000
600–1.3002 x 6.000
Normalmente, a pressão operacional é de 4 a 6 bar
Pressão máxima: 10 bar

Documentos relacionados

SKF logo