M/MF

MF5-2000+299
Bomba de engrenagem operada eletricamente para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil
Características técnicas:
Características técnicas:
- Lubrificante: óleo
-
Faixa de viscosidade operacional permitida: de 5 a 2.000 mm²/s
- Número de saídas: 1
- Deslocamento: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1 l/min
- Contrapressão: de 1 a 65 bar
- M: para montagem separada do reservatório de óleo
- MF: para montagem em flange no reservatório de óleo
- CE marca de conformidade