Unidade de condicionamento de óleo SKF

Unidade de condicionamento de óleo SKF
Unidade de condicionamento de óleo SKF
A unidade de condicionamento de óleo SKF é uma unidade de filtragem e bombeamento de óleo de baixa pressão, que circula o óleo em um determinado sistema, removendo contaminações.
Cinco tamanhos diferentes de unidades de filtragem e bombeamento. A unidade também pode ser equipada com refrigeradores a ar ou água opcionais.

Características técnicas:
  • Taxas de vazão de 5 a 80 l/min
  • Viscosidade do óleo: de 15 a 800 cSt
  • Taxa de filtragem: 20 μm
  • Pressão: máx. 10 bar
  • Capacidade de resfriamento: de 3 a 30 kW 


Características especiais:
  • Indicador elétrico de entupimento
  • Transmissor de temperatura com visor
  • Transmissor de pressão com visor
  • Manômetro
  • Termômetro
  • Conjunto da chave de nível
  • Válvula de fechamento antes da unidade
  • Medição de vazão (SKF Flowline ou SKF Safeflow)
  • Transmissor de umidade
SKF logo