SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
O SKF SM-100 é um sistema de circulação de óleo completo de pequeno porte. A unidade suporta uma ou duas máquinas de pequeno porte com uma vazão total de 7 l/min. O nível de pressão do sistema é ajustado por eixos de velocidades variáveis (controle de frequência).

A unidade de circulação de óleo SKF SM-100 economiza energia. O reservatório é equipado com um aquecedor para controlar a viscosidade do óleo na partida.

Um refrigerador opcional é fornecido para reduzir a temperatura do óleo filtrado distribuído para os rolamentos; a refrigeração pode ser feita com refrigerador de ar ou água.
O cartucho do filtro pode ser trocado durante a operação com uma válvula de desvio.


Características técnicas:
  • Volume do tanque: 100 l
  • Pressão operacional: máx. 10 bar
  • Faixa de fluxo de óleo: de 2 a 7 l/min (6,8 l/min a 950 r/min)
  • Viscosidade do óleo em condições operacionais: 30 a 1.000 cSt
  • Taxa de filtragem de óleo: 5 mícrons
  • Fonte de alimentação: 400 V CA/50 Hz 


Características especiais:
  • Unidade de controle baseada em PLC
  • Medidor de vazão (SKF Flowline ou SKF Safeflow)

Documentos relacionados

SKF logo