Unidade de bombeamento SKF Streamline

Unidade de bombeamento SKF Streamline
Unidade de bombeamento SKF Streamline
Unidade de bombeamento SKF Streamline com reservatório quadrado para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil. Seu projeto de tanque interno único aumenta a eficiência significativamente para mais de 90%. Isso permite a diminuição do reservatório em até 1/3 comparado com tanques tradicionais, enquanto que o tempo de retenção de óleo é mantido ou até mesmo aumentado. A unidade de bombeamento remove contaminações externas, por exemplo, partículas, água e bolhas de ar.

Características técnicas:
  • Viscosidade do óleo: ISO VG 32-1000 cSt
  • Taxas de vazão de óleo de 10 a 2.000 l/min.
  • Pressão: máx. 16 bar
  • Temperatura:
    vapor: 127 °C
    óleo (inicial): 20 °C
    água (resfriamento): 20 °C
  • Material: Aço, aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316
Designação
Capacidade de fluxo
[l/min]
Reservatório do Flowline
[l]
SKF Streamline 500
0 – 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1.000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1.500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2.000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3.000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4.000
SKF Streamline 5000401 - 500
5.000
SKF Streamline 6000501 - 600
6.000
SKF Streamline 8000601 - 800
8.000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10.000
SKF Streamline 120001.001 - 1.200
12.000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15.000
SKF Streamline 200001.501 - 2.000
20.000

SKF logo