Unidade de bombeamento para tambor SKF

Unidade de bombeamento para tambor SKF
Unidade de bombeamento para tambor SKF
Unidade de bombeamento para tambor para linha simples SKF MonoFlex, linha dupla SKF DuoFlex ou sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex.

Há muitas aplicações nas indústrias pesadas, nas quais é necessário uma maior capacidade de bombeamento, mas não há ar comprimido disponível.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -2
  • Capacidade do reservatório: Tambores de 18, 50 e 180 kg
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 55 g/min
  • Pressão: 250 bar


Características especiais:
  • Bloco de bombeamento com aquecimento
  • Família de centro de controle externo e conjuntos de válvulas elétricas, a unidade de bombeamento serve sistemas de lubrificação monocanal e multicanal (até 14 canais).
  • Controle de pressão interna
  • Pressão de saída ajustável e ciclo de trabalho
SKF logo