AS

Bomba AS
AS
Bomba de pistão operada eletricamente, mudança por sobrepressão, para o sistema de lubrificação centralizada com graxa SKF DuoFlex de linha dupla

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2 
  • Vazão: 65 cm³/min a 1,9 cm³/curso 
  • Capacidades de reservatórios: 5, 15 ou 30 kg 
  • Pressão máx.: 175 bar 
  • Temperatura operacional: de –25 a 50 ℃
Características especiais:
  • Uma ampla variedade de configurações de taxa de alimentação para atender às respectivas necessidades dos pontos de lubrificação
  • Centenas de pontos de lubrificação com distância de até 100 m (comprimento de linha estendido) da bomba
  • Pressão operacional da bomba de até 175 bars

Documentos relacionados

SKF logo