Engraxador compacto ETPx da SKF

Engraxador compacto da SKF
Engraxador compacto da SKF
Unidade de bomba de pistão operada eletricamente para lubrificação de guias lineares, robôs, rolamentos de rolos e rolamentos de eixo-árvore de alta velocidade. Alternativa quando não há sistema de lubrificação centralizada disponível.

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa de grau NLGI 000 a 2
  • Capacidade do reservatório: 80 cm³
  • Número de saídas: 2; 3; 4; 5
  • Deslocamento: 10, 15 e 20 mm³/curso
  • Contrapressão: 25 bar
  • Temperatura operacional: de 15 a 40 °C

Características especiais:
  • disponível com ou sem monitoramento interno (indicação de nível)
  • CE marca de conformidade
SKF logo