EDL1

Lubrificador acionado eletricamente

EDL1
EDL1
EDL1_em um painel
EDL1 em um painel

O Lincoln EDL1 é uma bomba de dosagem e pressurização inovadora e de simplicidade inigualável. Essa bomba de pressão de reforço e dosagem fácil de usar é projetada para aumentar a pressão de entrada em pelo menos 2 bar (29 psi) até um máximo de 280 bar (4.060 psi). Utilizando dispositivos de dosagem progressiva, o EDL1 foi desenvolvido para uso em EDL1 em um sistema de lubrificação seccional, bem como em grandes máquinas com diferentes requisitos de lubrificação a distâncias variáveis. Como o lubrificante é fornecido por meio de bombas de preenchimento ou de cartuchos pressurizados, o dispositivo fornece flexibilidade e funcionamento autossuficiente, mesmo em locais remotos.

Características e vantagens:

  • A alta pressão de saída possibilita o fornecimento de lubrificante a dispositivos de dosagem progressiva e a pontos de lubrificação distantes
  • Fácil de usar
  • Baixa manutenção
  • Painel de controle integrado para lubrificação controlada por impulso e por tempo
  • Contatos sem potencial avisam de falhas na lubrificação
  • Nível de proteção IP 65
  • Pressostato opcional disponível

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo