EFFP

Bomba elétrica de alimentação de graxa EFFP
Bomba elétrica de alimentação de graxa EFFP
Bomba elétrica de alimentação de graxa para óleo, graxa fluida e graxa para preencher bombas de lubrificação centralizada ou para administrar tarefas simples de lubrificação

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxas com base em óleo mineral, óleos e graxas ecológicos e sintéticos
  • Para tambores de graxa de 16 a 25 kg
  • Temperatura operacional: de –10 a +60 °C
  • Pressão de descarga na saída da bomba: 250 bar
  • Tensão do sistema: 230 V CA/de 50 a 60 Hz
  • Potência do motor: 370 W
  • Nível de proteção: IP54
  • Classe de isolamento: F


Vantagens:
  • Potente mesmo onde apenas a energia elétrica está disponível
  • Alternativa de lubrificação/preenchimento para economizar tempo e esforço
  • Fácil de usar também em aplicações móveis


Aplicações:

  • Bombas de lubrificação de preenchimento centralizado, ex.: em parques de energia eólica e veículos
  • Use como auxílio na lubrificação, ex.: oficinas de trabalho e produção
SKF logo