ETPC

ETPC
ETPC
ETPC (Electrothermal Pump Compact, bombeamento compacto eletrotérmico) — Cartucho de relubrificação integrado para rolamentos de eixo-árvore

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa de grau NLGI 2
  • Capacidade do reservatório: 2,5 cm³ (400 cursos)
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 6 mm³/curso
  • Potência: 24 V CC
  • Temperatura operacional: de 15 a 50 °C

Características especiais:
  • Projeto compacto para integração fácil com o eixo-árvore
  • CE marca de conformidade

Documentos relacionados

SKF logo