FB/FB-XL

Unidade de bombeamento operada eletricamente para uso em sistemas de lubrificação de múltiplas linhas

FB30U22m300
FB30U22m300
FB15J2M-300
FB15J2M-300
A unidade de bombeamento de múltiplas linhas FB é equipada por padrão com uma carcaça de proteção de motor (classe de proteção IP 55 ou melhor). A bomba está disponível em um projeto para atmosferas explosivas (ATEX) sob encomenda. Também há diferentes chaves de nível de abastecimento para vários lubrificantes e aplicações. Recomendamos o modelo ultrassônico U2 como a chave de nível de abastecimento padrão. Quando a bomba FB é usada como bomba de lubrificação a óleo, o reservatório pode ser equipado com um monitor de nível de óleo e uma chave de nível de abastecimento "W". O monitor de nível de óleo é desenvolvido e instalado de acordo com os requisitos específicos do cliente como indicados na encomenda. Além disso, é possível instalar um dispositivo de abastecimento especializado e um indicador visual de nível de abastecimento.


Características técnicas:

  • Bomba de múltiplas linhas robusta e resistente a vibrações
  • Apropriada para óleos e graxas muito rígidas
  • Suporta condições operacionais rigorosas e funcionamento contínuo
  • Adequada para sistemas grandes
  • O lubrificante pode ser alimentado diretamente para os pontos de lubrificação ou por meio de sistemas de alimentação progressivos
SKF logo