FF

Unidade de bomba de pistão operada eletricamente para sistemas de lubrificação centralizada de múltiplas linhas SKF MultiFlex

FF 2M
FF 2M

A unidade de bombeamento de múltiplas linhas da série FF é adequada para sistemas de pequeno e médio portes devido à sua vazão e ao seu reservatório. O lubrificante pode ser fornecido para os pontos de lubrificação diretamente ou através de um alimentador progressivo. Desenvolvida para uso com óleo e graxa rígida, a FF é uma bomba robusta e resistente a vibrações que suporta ambientes rigorosos e uma operação contínua.

Características e benefícios

  • Desenvolvida sistemas de pequeno e médio portes
  • Robusta e resistente a vibrações
  • Apropriada para óleos e graxas muito rígidas
  • Suporta condições operacionais rigorosas e funcionamento contínuo
SKF logo