FK

Bombas operadas eletricamente para uso em sistemas de linha simples, linha dupla ou sistemas progressivos

FK1
FK
FK1
Bomba FK com unidade de controle integrado

Sua construção compacta e modular permite que ela seja retroajustada de um sistema para outro com o mínimo de esforço e custo. Dependendo do volume de lubrificante necessário, essa bomba de pistão radial pode ser equipada com até seis elementos de bombeamento internos e com válvulas de troca adicionais.

Características e benefícios:

  • Pistões de bomba acionada positivamente para confiabilidade máxima
  • Monitoramento do nível de abastecimento (com sensores ultrassônicos) com dois pontos de comutação ajustáveis
  • Opera de maneira eficaz em temperaturas, variando de –25 a 60 °C (–13 to 140 °F)
  • O projeto do transportador helicoidal permite o fornecimento de lubrificantes altamente viscosos
  • Válvula reguladora de pressão interna e filtro
  • Válvulas de troca integradas opcionais
SKF logo